MOVI‑C® CONTROLLER ins PROFIBUS-Netzwerk einbinden und konfigurieren
Der MOVI‑C® CONTROLLER muss ebenfalls ins TIA‑Portal-Projekt eingefügt, mit der SPS verbunden und konfiguriert werden.
Bei der Konfiguration wird dem MOVI‑C® CONTROLLER eine PROFIBUS-Adresse und die Prozessdaten mit Adressen zugewiesen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die Gerätebeschreibungsdatei () vom MOVI‑C® CONTROLLER haben Sie bereits von der Homepage von SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com heruntergeladen und auf dem Engineering‑PC lokal gespeichert (siehe Kapitel Gerätebeschreibungsdatei vom MOVI‑C® CONTROLLER installieren).
- Doppelklicken Sie auf die MPI/DP-Schnittstelle (Farbe orange).
- Im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) werden die Eigenschaften der Schnittstelle angezeigt.
- Wählen Sie in der Gruppe "MPI-Adresse" aus der Auswahlliste "Schnittstellentyp" die PROFIBUS-Schnittstelle.
- Wechseln Sie im Hardware- und Netzwerkeditor in die Netzsicht.
- Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextemenü der Ethernet-Schnittstelle (Farbe grün) und fügen Sie ein Subnetz ein. Diese Ethernet-Schnittstelle bildet die Verbindung zwischen dem MOVI‑C® CONTROLLER und dem Engineering‑PC.
- Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der PROFIBUS-Schnittstelle (Farbe lila) und fügen Sie das Mastersystem ein.
- Laden Sie die Gerätebeschreibungsdatei in das TIA‑Portal-Projekt.
- Klappen Sie in der Leiste am rechten Bildschirmrand den Hardware-Katalog auf. Wählen Sie MOVI‑C® CONTROLLER aus dem Katalog und fügen Sie diesen per Drag‑and‑Drop am Ende des PROFIBUS-Strangs ein. Weisen Sie das Gerät der passenden Steuerung zu.
- In diesem Beispiel wurde der MOVI‑C® CONTROLLER in der Geräteausführung UHX85A-P verwendet und der Steuerung mit dem Gerätenamen "SPS" zugewiesen.
- Um den MOVI‑C® CONTROLLER zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf das Gerät.
- Die Gerätesicht wird angezeigt.
- Vergeben Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Allgemein" dem MOVI‑C® CONTROLLER einen Namen. Unter diesem Namen wird das Gerät im TIA‑Portal-Projekt angezeigt.
- In diesem Beispiel wird für den MOVI‑C® CONTROLLER der Projektname "MOVI‑C CONTROLLER" verwendet.
- Wählen Sie in der Gruppe "PROFIBUS-Adresse" aus der Auswahlliste "Adresse" die PROFIBUS-Adresse vom MOVI‑C® CONTROLLER.
- In diesem Beispiel ist die PROFIBUS‑Adresse vom MOVI‑C® CONTROLLER 5.
- Klappen Sie am rechten Rand der Gerätesicht die Geräteübersicht auf. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Steckplatzes, in den Sie den untergeordneten Slave stecken möchten, und löschen Sie den vorhandenen Eintrag.
- Klappen Sie in der Leiste am rechten Bildschirmrand den Hardware-Katalog auf. Wählen Sie aus dem Katalog die Anzahl Prozessdatenwörter, die zur Kommunikation mit den untergeordneten Slaves verwendet werden sollen, und fügen Sie diese per Drag‑and‑Drop in die Geräteübersicht ein.
- In diesem Beispiel werden jedem Applikationsumrichtermodul (Slaves vom MOVI‑C® CONTROLLER) 16 Prozessdatenwörter zur Kommunikation zur Verfügung gestellt.







HINWEIS

Die ersten 2 Steckplätze sind für zukünftige Safety-Anwendungen reserviert.
Sie können die Prozessdatenwörter erst ab Steckplatz 3 in die Geräteübersicht einfügen.