Anpass-Steller TPM32A basic
Technische Dokumentation
- Betriebsanleitung "MOVITRANS® Anpass-Steller TPM32A basic": In dieser Betriebsanleitung finden Sie die Informationen zum Produktaufbau, zur Installation, zur Inbetriebnahme, zum Betrieb und zum Service.
- EU-Konformitäserklärung
Technische Eckdaten
Typenbezeichnung TPM32A basic
Die folgende Tabelle erklärt die verschlüsselten Produktkenndaten der Typenbezeichnung. Beachten Sie, dass nicht alle theoretisch möglichen Kombinationen als Produktvarianten verfügbar sind. Die tatsächliche Typenbezeichnung des Produkts finden Sie auf dem Typenschild.
TPM32A | MOVITRANS® line mobiler Anpass-Steller | |
... | Nennleistung | |
034 | 3.4 kW | |
040 | 4 kW | |
- |
| |
EN | Erhöhte Schutzart mit Kühlkörper | |
. | Bauform des Übertragerkopfs | |
E | THM20E020 | |
C | THM21C010 oder THM21C017 | |
- | ||
. | Ausgangsspannung | |
5 | DC 500 V | |
U | DC 550 V | |
6 | DC 600 V | |
B | Produktvariante: basic | |
. | Variante Gleichspannungsausgang | |
B | Ausführung Han® Q 2/0 | |
C | Ausführung M12 power | |
- |
| |
. | Systemfrequenz | |
A | 25 kHz | |
B | 50 kHz | |
Geräteübersicht TPM32A basic
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft das Produkt:

[1] | Druckausgleichsverschraubung |
[2] | Anschlussleisten-Schilder |
[3] | Übertragerkopf-Anschlüsse Varianten siehe Anschlussplatz A |
[4] | Potenzialausgleich |
[5] | Betriebs-LEDs zur Anzeige des Betriebszustands |
[6] | Kühlkörper |
[7] | DC-24-V-Ein-/Ausgänge Varianten siehe Anschlussplatz B |
[8] | DC-Leistungsausgang (500 V – 600 V) Varianten siehe Anschlussplatz C |
Das Produkt ist in verschiedenen Anschlussvarianten bestellbar. Ausführung und/oder Anzahl der Anschlüsse [3], [7] und [8] unterscheiden sich je nach Variante. Informationen hierzu finden Sie auf den beiden Anschlussleisten-Schildern [2] auf dem Produkt.
Anschlussplatz A: Übertragerkopf-Anschlüsse
Der Typenbezeichnung des Produkts entsprechend ist dieser Anschlussplatz mit unterschiedlichen Anschlussvarianten belegt.
Typenbezeichnung | Anschlussvariante | |
|---|---|---|
TPM32A040-ENE-...-A für flache Übertragerköpfe Systemfrequenz 25 kHz | für 1 – 2 Übertragerköpfe THM20E020 [1] X1011, Han® 4/2, female | |
TPM32A040-ENC-...-A für u-förmige Übertragerköpfe Systemfrequenz 25 kHz | für 1 – 4 Übertragerköpfe THM21C010 [1] X1021, Han® 4/2, female | |
TPM32A034-ENC-...-B für u-förmige Übertragerköpfe Systemfrequenz 50 kHz | für 1 – 2 Übertragerköpfe THM21C017 [1] X1021, Han® 4/2, female | |
Anschlussplatz B: DC-24-V-Ein-/Ausgänge
Der Typenbezeichnung des Produkts entsprechend ist dieser Anschlussplatz mit unterschiedlichen Anschlussvarianten belegt.
Typenbezeichnung | Anschlussvariante | |
|---|---|---|
TPM32A...-EN.-.B.-. | [1] X4142, Engineering-Schnittstelle (CAN)
[2] X5141, DC-24-V-Ausgänge
[3] X5154, externe Lüfterbaugruppe
[4] X2313, DC-24-V-Versorgung
[5] X5102, DC-24-V-Ein-/Ausgänge
[6] Verschluss-Schraube | |
Um die Dichtigkeit des Gehäuses zu gewährleisten, dürfen Sie die metallischen Verschluss-Schrauben [6] nicht entfernen.
Anschlussplatz C: DC - Leistungsausgang (500 V – 600 V)
Der Typenbezeichnung des Produkts entsprechend ist dieser Anschlussplatz mit unterschiedlichen Anschlussvarianten belegt.
Typenbezeichnung | Anschlussvariante | ||
|---|---|---|---|
TPM32A...-EN.-..B-. |
| X1508, Han® Q 2/0 female, II-codiert DC - Leistungsausgang (500 V – 600 V) | |
TPM32A...-EN.-..C-. |
| X2801, M12 power, 5-polig, female, K-codiert DC - Leistungsausgang (500 V – 600 V) | |
Technische Daten TPM32A basic
Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 61800‑3 | Störaussendung: C2 Störfestigkeit: 2. Umgebung (Industrie) |
Umgebungstemperatur | |
TPM32A040-ENE-.B.-A Raumlage [3] und [4] (liegend) Raumlage [1] (hängend) | -25 °C – +40 °C -25 °C – +45 °C |
TPM32A040-ENC-.B.-A Raumlage [3] und [4] (liegend) Raumlage [1] (hängend) | -25 °C – +35 °C -25 °C – +40 °C |
TPM32A034-ENC-.B.-B Raumlage [3] und [4] (liegend) Raumlage [1] (hängend) | -25 °C – +35 °C -25 °C – +40 °C |
mit externer Lüfterbaugruppe (Zubehör) Raumlagen [1], [2], [3] und [4] | -25 °C – +50 °C |
Klimaklasse | 3K22 in Anlehnung an DIN EN IEC 60721‑3‑3:2020‑05 (Temperaturbereich, Schutzart, Luftbewegung erweitert) |
Lagertemperatur | -25 °C – +70 °C |
Temperatur des Kühlkörpers | -25 °C – +85 °C |
Schutzart | IP65 bei angeschraubten Steckern |
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.
Maßbild TPM32A basic
Kennzeichnungen
Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.
| CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung). |
| Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung). |
| Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung. cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA. |