Kompensationsbox TCS31A

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Kompensationsboxen – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Kompensationsboxen kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Feinkompensation einstellen

Technische Eckdaten

T

MOVITRANS®

C

Kompensation

S

Stationär

3

Baureihe (analog zu TES)

1

Generation (analog zu TES)

A

Schutzklasse

-

 

E

Erhöhte Schutzart

x

Systemfrequenz: A = 25 kHz oder B = 50 kHz

x

Linienleiterstrom: 8 = 85 A oder 6 = 60 A

-

 

x

xxx = variable Kapazität

 

 

x

x

-

 

0

Bohrbild Flanschplatten (rechts 2 x M 32; links 2 x M 32)

Folgende Abbildung zeigt den Geräteaufbau für TCS31A‑Exx‑xxx‑0:

[1]

Gehäusedeckel

[2]

Gehäuse

[3]

Montagelöcher zur Befestigung

[4]

Schutzleiteranschluss, beidseitig

Allgemein

Umgebungstemperatur

ϑU

-5 – +45 °C

Klimaklasse

 

EN 60721‑3‑3, Klasse 3K3

Lagertemperatur

ϑL

-25 – +70 °C, EN 60721‑3‑3, Klasse 3K3

Schutzart

 

IP65

Masse

 

2.1 kg

Abmessung B × H × T

267 mm × 98 mm × 100 mm

Nenndaten

Nennstrom

INenn

AC 30 A, AC 60 A, AC 85 A

Netzfrequenz

fNenn

25 kHz, 50 kHz

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).

Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung.

cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA.