Anpass-Steller TPM12B

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Anpass-Steller – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Anpass-Steller kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TPM12B

MOVITRANS® mobiler Anpass-Steller

...

Nennleistung

030

3 kW

036

3.6 kW

-

 

EN

Erhöhte Schutzart mit Kühlkörper

.

Bauform des Übertragerkopfs

E

THM10E015

C

THM10C008

-

 

5

Ausgangsspannung: DC 500 V

A

Eingebauter Netzfilter

2

Gleichspannungsausgang

-

 

2

Version

Folgende Abbildung zeigt den Geräteaufbau des Anpass-Stellers TPM12B030:

[1]

Druckausgleichsverschraubung

[2]

Anschlüsse für Übertragerkopf THM

[3]

Potenzialausgleich

[4]

4 Betriebs-LEDs zur Anzeige des Betriebszustands

[5]

Kühlkörper

[6]

X11.2-poliger Spannungsausgang (DC 500 V), Steuerein‑ und -ausgänge

Folgende Abbildung zeigt den Geräteaufbau des Anpass-Stellers TPM12B036:

[1]

Druckausgleichsverschraubung

[2]

Anschlüsse für Übertragerkopf THM

[3]

Potenzialausgleich

[4]

4 Betriebs-LEDs zur Anzeige des Betriebszustands

[5]

Kühlkörper

[6]

X11.2-poliger Spannungsausgang (DC 500 V), Steuerein‑ und -ausgänge

Allgemein

Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 61800‑3

Störaussendung: C3

Störfestigkeit: 2. Umgebung (Industrie)

Temperatur des Kühlkörpers

Klimaklasse gemäß EN 60721‑3‑3

-25 °C – +85 °C

Ähnlich Klasse 3K3

Umgebungstemperatur ϑ

-25 °C – +45 °C (Einschaltdauer ED = 100 %)

Lager- und Transporttemperatur ϑL gemäß EN 60721‑3‑3

-25 °C – +75 °C

Schutzart

IP65 bei angeschraubten Steckern

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

II nach IEC 60664-1

Betriebsart gemäß EN 60149-1-1 und EN 60149-1-3

DB

Aufstellungshöhe

h ≤ 1000 m

Rüttelfestigkeit

erfüllt gemäß EN 61800-5-1

Ausgangsspannung UA

DC 500 V +16 V/-5 V

Masse

10.3 kg

Abmessung B × H × T

Breite inklusive Stecker

463 mm × 330 mm × 117 mm

Anschluss Übertragerköpfe

X21, X22, X31, X32

Han® Q 4/2 der Fa. Harting

DC-500-V-Anschluss

2-polig, 1.5 mm2, Fa. Phoenix Typ PLUSCON®

Steuerklemmen

8-polig, 0.5 mm2, Fa. Phoenix Typ PLUSCON®

Bezugsklemme "0V24"

Bezugspotenzial für DC-24-V-Signale (mit Gehäusemasse verbunden)

Binärausgang "500 V OK"

Achtung! Keine Fremdspannung anlegen.

SPS-kompatibel gemäß EN 61131‑2

Imax = 50 mA, kurzschlussfest

Signalpegel → "0" = 0 V, "1" = DC 24 V

Funktion fest belegt mit 500 V OK:

"0" = DC-500-V-Ausgangsspannung nicht vorhanden

"1" = DC-500-V-Ausgangsspannung vorhanden

Binäreingang "Freigabe"

SPS-kompatibel gemäß EN 61131‑2

Potenzialfrei über Optokoppler, Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA

Signalpegel:

DC +13 V – +30 V = "1" = Kontakt geschlossen

DC -3 V – +5 V = "0" = Kontakt offen

Steuerfunktion fest belegt mit Freigabe:

"0" = DC-0-V-Ausgangsspannung

"1" = DC-500-V-Ausgangsspannung

Binäreingang "Freigabemodus"

SPS-kompatibel gemäß EN 61131‑2

Potenzialfrei über Optokoppler, Ri ≈ 3 kΩ, IE ≈ 10 mA

Signalpegel:

DC +13 V – +30 V = "1" = Kontakt geschlossen

DC -3 V  – +5 V = "0" = Kontakt offen

Steuerfunktion fest belegt mit Freigabemodus:

"0" = verzögerte Freigabe DC-500-V-Ausgangsspannung

"1" = verzögerungsfreie Freigabe DC-500-V-Ausgangsspannung

DC-24 V-Spannungsausgang

U = DC 24 V (22 V – 26 V), Strombelastbarkeit: Imax = DC 2 A

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).