Anschlussverteiler TVS11A

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TVS11A

Stationärer Anschlussverteiler MOVITRANS®

-

 

E

Erhöhte Schutzart

B3

50 kHz, Linienleiterstrom: 30 A

-

 

000

Ausführung: Klemmbrett M6 und Federkraftklemme für TLS10E003

-

 

2

Ausführung Anschlussflansch: 2 × M32, 2 × M32

Folgende Abbildung zeigt den Geräteaufbau:

[1]

Gehäusedeckel

[2]

Gehäuse

[3]

Montagelöcher zur Befestigung

[4]

Schutzleiteranschluss, beidseitig

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Allgemein

Umgebungstemperatur

ϑU

-5 – +45 °C

Klimaklasse

 

DIN EN IEC 60721-3-3:2020-05, höhere Schutzklasse (siehe IP-Klassifizierung)

ähnlich Klasse 3K22

Lagertemperatur

ϑL

-25 – +70 °C

Schutzart

 

IP65

Masse

 

2 kg

Abmessung B × H × T

240 mm × 120 mm × 100 mm

Nenndaten

Nennstrom Linienleiter

IN

AC 30 A

Arbeitsfrequenz

fA

50 kHz

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).