Installationskomponenten TIS20A für schienengeführte Systeme mit Übertragerkopf THM11C/THM21C
Mit den Installationskomponenten TIS20A lässt sich eine Übertragungsstrecke für schienengeführte Übertragungssysteme mit Übertragerkopf THM11C oder THM21C aufbauen.
Folgende Installationskomponenten sind verfügbar:
- Halteschienen gerade
- Halteschienen gebogen
- Kabelhalter für Linienleiter TLS10E008-01-1
- Kabeleinführrahmen
- Montagebleche
Technische Dokumentation
- Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Installationskomponenten TIS20A Übertragungssystem für u-förmige Übertragerköpfe THM11C und THM21C (25 kHz)": In dieser Betriebsanleitung finden Sie Informationen zum Produktaufbau, zur Installation, zum Betrieb und zum Service.
- Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Installationskomponenten TIS20A Übertragungssystem für den u-förmigen Übertragerkopf THM21C (50 kHz)": In dieser Betriebsanleitung finden Sie Informationen zum Produktaufbau, zur Installation, zum Betrieb und zum Service.
Technische Eckdaten