Installationskomponenten TIS90C für schienengeführte Systeme mit Übertragerkopf TDM90C

Mit den Installationskomponenten TIS90C lässt sich eine Übertragungsstrecke für schienengeführte Übertragungssysteme mit Übertragerkopf TDM90C aufbauen.

Folgende Installationskomponenten sind verfügbar:

  • Halteschienen gerade
  • Halteschienen perforiert
  • Kabelhalter für Linienleiter TLS10E003-01-1
  • Montagebleche

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TIS90C

Stationäre Installationskomponente MOVITRANS®

-

 

....

KH01

Kabelhalter, Kunststoff (Acrylnitril-Styrol-Acrylester-Copolymer), für TLS10E003-01-1

HS01

Halteschiene gerade, Aluminium

HS02

Halteschiene perforiert, Aluminium

MB01

Montageblech für HS01, Aluminium

-

0

Ausführung: 0 = Standard

[1]

Dezentrale Einspeisung TES31A

[2]

PE-Anschluss Dezentrale Einspeisung

[3]

PE-Anschluss Kompensationsbox

[4]

Kompensationsbox TCS11A oder Anschlussverteiler TVS11A

[5]

PE-Anschluss an der Halteschiene gerade

[6]

Halteschiene gerade TIS90C-HS01

[7]

Montageblech TIS90C-MB01

[8]

Linienleiter TLS10E003

[9]

Kabelhalter TIS90C-KH01

[10]

Übertragerkopf TDM90C

Kabelhalter TIS90C-KH01

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Halteschiene TIS90C-HS01

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Halteschiene TIS90C-HS02

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Montageblech TIS90C-MB01

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).