Linienleiter TLS10K (Keilleiter)

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Linienleiter – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Linienleiter kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TLS10K

Stationärer Hochfrequenz-Linienleiter MOVITRANS®

...

 

Kabelquerschnitt:

003

3 x 3 mm2

-

 

..

Ausführung:

03

3-adrig

-

 

1

Ausführung: Standard

[1]

Linienleiter TLS10K (Keilleiter)

Allgemein

Kabelquerschnitt

3 x 3 mm2

Außenabmessungen

6 mm x 13.5 mm

Masse

155 kg/km

Verlegeart

fest (nicht schleppkettentauglich)

minimaler Biegeradius

18 mm (um die y-Achse)

40 mm (um die x-Achse)

maximale Aufstellhöhe

2000 m über NHN

Umgebungstemperatur

-20 °C – +45°C

Lagertemperatur

-20 °C – +70 °C

Schutzart

(im verlegten Zustand)

IP66 nach DIN EN 60529

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Einsatzumgebung

Stationäre Anwendungen

Schlagfestigkeit

DIN EN 61800-5-1

IK08 DIN EN 50102

A15 DIN EN 124-5

Brandverhalten

UL94 -5 VA

Betriebsart

S1 (Dauerbetrieb)

Überfahrtauglichkeit

Belastungsklasse 2

Isolier- / Mantelwerkstoff

Thermoplast/Polyurethan

Eingangsdaten

Nennspannung

AC 1000 V

Eingangsstrom

60 A

Eingangsfrequenz

25 kHz/50 kHz

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).

Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung.

cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA.