Linienleiter TLS10E003

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Linienleiter – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Linienleiter kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TLS10E

Stationärer Hochfrequenz-Linienleiter MOVITRANS®

...

 

Kabelquerschnitt:

003

3 mm2

-

 

..

Ausführung:

01

einadrig

-

 

1

Ausführung: Standard

Folgende Abbildung zeigt den Linienleiter:

Allgemein

Umgebungstemperatur

ϑU

-40 – +60 °C

Leitertemperatur (ruhend)

-50 – +90 °C

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).

Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung.

cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA.