Anschlussverteiler TVS10A

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TVS10

Stationärer Anschlussverteiler MOVITRANS®

.

Schutzklasse Gehäuse:

A

Gehäuse in Schutzklasse I

B

Gehäuse in Schutzklasse II

-

 

E

erhöhte Schutzart IP65

..

 

Linienleiterstrom:

06

60 A

08

85 A

-

 

000

Kompensationskapazität: nicht eingebaut

-

 

.

Ausführung der Flanschplatten / Anschlüsse:

1

4 x M25, 2 x M32

2

2 x M32, 2 x M32

Folgende Abbildung zeigt den Anschlussverteiler TVS:

[1]

Blindverschraubungen 4 x M25

[4]

Blindverschraubungen 2 x M32

[2]

Schutzleiteranschluss

[5]

Flanschplatte

[3]

Anschlussverteiler TVS

[6]

Montagelöcher zur Befestigung

[1]

Blindverschraubungen 2 x M32

[4]

Flanschplatte

[2]

Schutzleiteranschluss

[5]

Montagelöcher zur Befestigung

[3]

Anschlussverteiler TVS

 

 

Folgende Abbildung zeigt das Maßbild des Anschlussverteilers TVS10A / TVS10B, Maße in mm (in):

[A]

Flanschplatte 1

[B]

Flanschplatte 2

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).