Übertragerkopf THM11C/THM21C
Die Übertragerköpfe THM11C und THM21C sind u-förmig ausgeführt und daher für die kontaktlose Energieübertragung in schienengeführten Systemen geeignet.
E-Learnings
Technische Dokumentation
- Betriebsanleitung "MOVITRANS® line u-förmige Übertragerköpfe THM11C/THM21C: In dieser Betriebsanleitung finden Sie die Informationen zum Produktaufbau und zur Installation.
- Handbuch Projektierung "MOVITRANS® line Übertragungssystem mit TIS20A für u-förmige Übertragerköpfe THM11C und THM21C (25 kHz): In diesem Handbuch finden Sie Informationen zur Projektierung eines Übertragungssystems TIS20A für u-förmige Übertragerköpfe THM11C und THM21C.
- Handbuch Projektierung "MOVITRANS® line Übertragungssystem TIS20A für den u-förmigen Übertragerkopf THM21C (50 kHz): In diesem Handbuch finden Sie Informationen zur Projektierung eines Übertragungssystems TIS20A für den u-förmigen Übertragerkopf THM21C.
- EU-Konformitäserklärung
Technische Eckdaten