Übertragerkopf TDM90E

Der Übertragerkopf TDM90E ist flach ausgeführt und daher für die kontaktlose Energieübertragung in Bodensystemen geeignet.

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Übertragerköpfe – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Übertragerköpfe kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TDM90E

MOVITRANS® mobiler Übertragerkopf mit geregeltem Spannungsausgang

...

Nennleistung:

007

700 W

011

1100 W

-

 

D

DC

35

Ausgangsspannung: DC 0 – 355 V abhängig vom Ladezustand des Energiespeichers

-

 

.

Systemfrequenz:

A

25 kHz

B

50 kHz

..

Nennstrom Linienleiter:

06

60 A

08

85 A

-

 

0

Standardausführung

[1]

Anschlüsse

[2]

Anpass-Steller

[3]

Übertragerkopf

Allgemein

Umgebungstemperatur

ϑU

-25 °C – +40 °C

Klimaklasse

 

EN 60721‑3‑3, ähnlich Klasse 3K3

ohne Betauung

Lagertemperatur

ϑL

-25°C – +75 °C

Schutzart

 

IP65

Masse

 

8.1 kg

Abmessung H × B × T

425 mm × 320 mm × 75 mm

Angewandte Normen:

  • EN 61800-5-1: 2017 (bezogen auf die Niederspannungsrichtlinie)
  • EN 61800-3: 2017 (bezogen auf die EMV-Richtlinie)

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).

Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung.

cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA.