Übertragerkopf TDM90C

Der Übertragerkopf TDM90C ist u-förmig ausgeführt und daher für die kontaktlose Energieübertragung in schienengeführten Systemen geeignet.

E-Learnings

  • MOVITRANS® line Übertragerköpfe – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Übertragerköpfe kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TDM90C

MOVITRANS® mobiler Übertragerkopf mit geregeltem Spannungsausgang

005

Nennleistung: 500 W

-

 

D

DC

..

Ausgangsnennspannung:

05

48 V

06

55 V

35

352 V

-

 

B

Arbeitsfrequenz: 50 kHz

03

Nennstrom Linienleiter: 30 A

-

 

.

Ausführung:

0

Standard

1

kundenspezifisch

[1]

Übertragerkopf

[2]

u-förmiges Abschirmblech

Das Abschirmblech hat gleichzeitig die Funktion eines Kühlblechs.

[3]

Einstellhilfen für die Mittenausrichtung und die Höhenausrichtung des Übertragerkopfs

[4]

Montagelöcher mit Innengewinde M6 zur Befestigung

[5]

Anschlüsse

Die Anschlüsse sind an Kabeln aus dem Gerät herausgeführt.

[6]

M6-Anschluss für den Potenzialausgleich

HINWEIS

Je nach Typ des Übertragerkopfs unterscheidet sich der Leistungsausgang in der Benennung und Ausführung:
TDM90C (352 V): X2341
TDM90C (55 V/48 V): X2319

Die Daten in der folgenden Tabelle sind für alle Varianten unabhängig von der Leistung und dem Typ gültig.

Allgemeine technische Daten

Umgebungstemperatur

-25 °C – +40 °C

(bei Ausgangsnennleistung)

-25 °C – +45 °C

(bei 0.9 × Ausgangsnennleistung)

Klimaklasse

3K22

in Anlehnung an DIN EN IEC 60721‑3‑3:2020‑05

(Temperaturbereich, Schutzart, Luftbewegung erweitert)

Lagertemperatur

-25 °C – +75 °C

Schutzart

IP54

Aufstellungshöhe

Reduktion der Ausgangsnennleistung bei 1000 m – 2000 m über NHN: 1 % pro 100 m

Masse

2.5 kg

Abmessungen B × H × T

110 mm × 96 mm × 193 mm

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

II nach IEC 60664-1

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Das Maßbild zeigt die mechanischen Maße in mm:

Kabellänge

(inklusive Stecker)

TDM90C005-D..-B03-0

TDM90C005-D05-B03-1

l1

433 mm ± 15 mm

640 mm ± 10 mm

l2

422 mm ± 15 mm

640 mm ± 10 mm

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).