安全子功能STO
下表显示了安全子功能STO的技术数据该子功能适用于配有安全选件CSO的设备。
安全数字量输入端F_STO_P符合IEC 61131‑2标准中的类型3。
F_STO_P的参考电位为STO_M(与端子X6:2连接)。
| 端子 | 技术数据 | ||
|---|---|---|---|---|
STO安全触点 | X6 | – | ||
安全数字量输入端F_STO_P的电气数据 |
| 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入电压范围 | X6:1 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V |
输入端容量,相对于STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF |
输入端容量,相对于GND |
| – | 300 pF | 500 pF |
DC 24 V时F_STO_P的功率消耗: |
| – | – | 150 mW |
接通时的输入电压 (STO) |
| DC 11 V | – | – |
断路时的输入电压 (STO) |
| – | – | DC 5 V |
外部安全控制器的允许漏电电流 |
| – | – | 1 mA |
最低电压上升幅度 |
| 1 V/ms | ||
MCC91A-.../CSO... |
| 以下端子在内部连接:
基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。 | ||
连接触点 |
| 插接头 - 1条导线:0.25 – 1.5 mm2 - 2条导线:0.25 – 0.5 mm2(Twin导线接头) | ||
最大导线长度 |
| 30 m | ||