Función parcial de seguridad STO

La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO para unidades con la opción de seguridad CSO.

La entrada binaria segura F_STO_P corresponde al tipo 3 según IEC 61131-2.

El potencial de referencia para F_STO_P es STO_M (contactar en borna X6:2).

 

Borna

Datos técnicos

Contacto de seguridad STO

X6

–

Datos eléctricos de la entrada binaria segura F_STO_P

 

Mínimo

Típico

Máximo

Rango de tensión de entrada

X6:1

-3 V CC

24 V CC

30 V CC

Capacitancia de entrada contra STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra GND

 

–

300 pF

500 pF

Consumo de potencia F_STO_P a 24 V CC:

 

–

–

150 mW

Tensión de entrada para estado ON (STO)

 

11 V CC

–

–

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

–

–

5 V CC

Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo

 

–

–

1 mA

Aumento mínimo de tensión

 

1 V/ms

MCC91A-.../CSO...

 

Las siguientes bornas están conectadas internamente:

  • X6:1 y X6:3
  • X6:2 y X6:4

Debido a la capacidad de corriente admisible, se pueden conectar un máximo de 10 unidades entre sí a través de la borna X6.

Contactos de conexión

 

Conector enchufable

- 1 conductor: 0.25 – 1.5 mm2

- 2 conductores: 0.25 – 0.5 mm2 (puntera de cable Twin)

Longitud máxima del cable

 

30 m