输入端

单位

MCC91A-....-5E3-4..

规格

0S

型号

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

额定电流AC I电源

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

–

否

连接触点X1

–

笼卡型端子