Entrada

Unidade

MCC91A-....-5E3-4..

Tamanho

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 200 – 500

Corrente nominal CA Irede

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Borne elástico