Eingang

Einheit

MCC91A-....-5E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500

Nennstrom AC INetz

A

0.9

1.4

1.8

2.3

2.9

3.6

5

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Federzugklemme