Ausgang

Einheit

MCC91A-....-5E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot bei 400 V Netz

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

Motorleistung ASM PMot bei 230 V Netz

kW

0.12

0.18

0.27

0.37

0.5

0.75

1.1

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

1

1.6

2

2.5

3.2

4

5.5

Überlastfähigkeit

–

150 % IN: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

–

75 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren

Anschlusskontakte X2

–

Federzugklemme