Salida

Unidad

MCC91A-....-5E3-4..

Tamaño

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Tensión de salida UA

V

0 – UredEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el modo motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM PMot a 400 V de red

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

Potencia del motor ASM PMot a 230 V de red

kW

0.12

0.18

0.27

0.37

0.5

0.75

1.1

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

1

1.6

2

2.5

3.2

4

5.5

Capacidad de sobrecarga

–

150 % IN: máx. 30 s a fPWM = 4 kHz

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

–

75 % × IN a fPWM = 4 kHz

Potencia aparente de salida SN

kVA

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con Ured = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Véase el capítulo Propiedades del modo de regulación

Contactos de conexión X2

–

Borna de jaula con collarín