单芯导线,无导线接头,固定式或灵活式

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

刚性

灵活

最小

最大

最小

最大

规格0S

X1

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

8

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0L

X1

10

0.2

10

0.2

6

规格0S

X2

8

0.2

2.5

0.2

2.5

规格0L

X2

10

0.2

10

0.2

6

规格0S/0L

X25

笼卡型

8

0.14

1.5

0.14

1.5

规格0S/0L

X26

8

0.14

1.5

0.14

1.5

网关

X5

10

0.2

2.5

0.2

2.5