Conducteur à un fil, sans embout, rigide ou flexible
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de conducteur en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigide | Flexible | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Taille 0S | X1 | Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Taille 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Taille 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Taille 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tailles 0S/0L | X25 | Borne à ressort | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 |
Tailles 0S/0L | X26 | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | |
Passerelle | X5 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |