Conducteur à un fil, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Section de conducteur en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
Avec | Sans | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Taille 0S | X1 | Borne à visser | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |
Taille 0L | X1 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Taille 0S | X2 | 8 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | |
Taille 0L | X2 | 10 | 0.25 | 4 | 0.25 | 6 | |
Tailles 0S / 0L | X25 | 8 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Tailles 0S / 0L | X26 | 8 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.5 | |
Passerelle | X5 | Borne à ressort | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 2.5 |