Conducteur à deux fils, avec embout, flexible, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Conducteur à deux fils de section identique en mm2, embout TWIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
Avec | Sans | ||||||
Minimale | Maximale | Minimale | Maximale | ||||
Taille 0S | X1 | Borne à visser | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Taille 0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Taille 0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
Taille 0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Passerelle | X5 | Borne à ressort | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |