Condutor duplo, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2, Terminal para cabos Twin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Tamanho 0S | X1 | Terminal com parafuso | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Tamanho 0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Tamanho 0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
Tamanho 0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Gateway | X5 | Tração da mola | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |