单芯导线,带导线接头,灵活式,带或不带塑料环套

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

塑料环套

带

无

最小

最大

最小

最大

规格0S

X1

螺钉型接线端子

8

0.25

2.5

0.25

2.5

规格0L

X1

10

0.25

4

0.25

6

规格0S

X2

8

0.25

2.5

0.25

2.5

规格0L

X2

10

0.25

4

0.25

6

规格0S/0L

X25

8

0.25

0.75

0.25

1.5

规格0S/0L

X26

8

0.25

0.75

0.25

1.5

网关

X5

笼卡型

10

0.25

2.5

0.25

2.5