Conductores individuales, sin puntera de cable, rígidos o flexibles
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rígido | Flexible | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
Tamaño 0S | X1 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Tamaño 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tamaño 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Tamaño 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Tamaño 0S/0L | X25 | Resorte | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 |
Tamaño 0S/0L | X26 | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | |
Pasarela | X5 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |