Motor de relutância síncrono
Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação dos motores de relutância síncronos:
- Rotação nominal do motor
- Frequência nominal do motor
- Tensão nominal do motor
- Corrente nominal do motor
- Potência nominal do motor
- Fator de potência cos φ
- Opcional:
- rotação máxima no eixo do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
- torque máximo no eixo do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
Então, para motores de relutância síncronos, deve ser realizada uma medição de parâmetros com FCB 25. Durante a medição dos parâmetros, qualquer freio existente é liberado para alinhar eletricamente o rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.
Durante a medição de parâmetros de motores de relutância síncronos, podem ocorrer estados operacionais no modo gerador. Portanto, deve ser conectada uma resistência de frenagem para a medição de parâmetros.