Moteurs synchrones à réluctance
Lors de la mise en service des moteurs synchrones à réluctance, indiquer les données de la plaque signalétique du moteur.
- Vitesse nominale moteur
- Fréquence nominale moteur
- Tension nominale moteur
- Courant nominal moteur
- Puissance nominale moteur
- Facteur de puissance cos φ
- En option :
- Vitesse maximale sur l'arbre moteurValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
- Couple maximal sur l'arbre moteurValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
Une mesure des paramètres avec FCB 25 doit ensuite être réalisée pour les moteurs synchrones à réluctance. Pendant la mesure des paramètres, le frein éventuellement existant est débloqué pour aligner électriquement le rotor. S'assurer que le rotor puisse tourner librement. Pour cela, le moteur doit être séparé du réducteur ou de l'installation.
La mesure des paramètres des moteurs synchrones à réluctance peut entraîner des états en mode générateur. Il est donc impératif de raccorder une résistance de freinage pour mesurer les paramètres.