Motores de reluctancia síncronos

Para la puesta en marcha de motores de reluctancia síncronos, deben introducirse los datos de la placa de características del motor:

  • Velocidad nominal de motor
  • Frecuencia nominal del motor
  • Tensión nominal del motor
  • Corriente nominal del motor
  • Potencia nominal del motor
  • Factor de potencia cos φ
  • Opcional:
    • Velocidad máxima en el eje del motorSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.
    • Par máximo en el eje del motorSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.

A continuación, en motores de reluctancia síncronos debe realizarse una medición de parámetros con el FCB 25. Durante la medición de parámetros, el freno que pueda haber se desbloquea durante la medición para alinear eléctricamente el rotor. Hay que asegurarse de que el rotor pueda girar libremente. Para ello se debe desconectar el motor del reductor o del sistema.

Durante la medición de parámetros de motores de reluctancia síncronos pueden producirse estados de funcionamiento regenerativos. Por ello, para la medición de parámetros es necesario conectar una resistencia de frenado.