Moteurs synchrones à aimants permanents
Lors de la mise en service, saisir les données de la plaque signalétique du moteur :
- Vitesse nominale moteur
- Courant nominal moteur
- Tension nominale moteur
- Couple nominal moteur
- Fréquence nominale du moteur ou nombre de pôles
- Courant moteur maximalValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
ou couple maximal sur l'arbre moteurValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
- En option :
- Inductance par phaseValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
- Tension devant être fournie par le variateur pour obtenir la vitesse nominale indiquéeValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
- Moment d'inertieValeur évaluée lors de la mise en service si elle n'est pas indiquée.
Une mesure des paramètres avec FCB 25 doit ensuite être réalisée pour les moteurs synchrones à aimants permanents sans codeur.
Pendant la mesure des paramètres, le frein éventuellement existant est débloqué pour aligner électriquement le rotor. S'assurer que le rotor puisse tourner librement. Pour cela, le moteur doit être séparé du réducteur ou de l'installation.