Motores síncronos com ímã permanente

Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação dos motores síncronos:

  • Rotação nominal do motor
  • Corrente nominal do motor
  • Tensão nominal do motor
  • Torque nominal do motor
  • Frequência nominal do motor ou número de polos
  • Corrente máxima do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada. ou torque máximo no eixo do motorEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
  • Opcional:
    • indutância de vazamentoEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
    • tensão das rodas magnetizadasEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.
    • momento de inércia da massaEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.

Então, para motores síncronos com ímã permanente sem encoder, deve ser realizada uma medição de parâmetros com FCB 25.

Durante a medição dos parâmetros, qualquer freio existente é liberado para alinhar eletricamente o rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.