Moteurs asynchrones en mode de régulation VFCPLUS
En mode de régulation VFCPLUS sans codeur, toute la plage de vitesse de l'entraînement peut être utilisée de manière dynamique.
L'exploitation en continu à petites vitesses de moteurs asynchrones sans codeur n'est cependant pas possible. Les vitesses minimales en dessous desquelles les moteurs sans codeur ne doivent pas tourner en continu, sont les suivantes.
- En moteur : 1 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone
- En générateur : 10 % de la vitesse nominale du moteur asynchrone