Motores assíncronos no modo de controle VFCPLUS
No modo de controle VFCPLUS sem encoder, toda a faixa de variação do acionamento pode ser usada dinamicamente.
No entanto, a operação permanente de motores assíncronos sem um encoder em baixas rotações não é possível. As rotações mínimas que não devem ficar permanentemente na operação sem encoder são:
- Modo motor: 1% da rotação nominal do motor assíncrono
- Modo gerador: 10% da rotação nominal do motor assíncrono