Moteurs synchrones à réluctance en mode de régulation VFCPLUS

En mode de régulation VFCPLUS sans codeur, toute la plage de vitesse de l'entraînement peut être utilisée de manière dynamique.

L'exploitation en continu à petites vitesses de moteurs synchrones à réluctance sans codeur n'est cependant pas possible. La plage de réglage de la vitesse est de 1:50.