Reglamento de Máquinas de la UE

El Reglamento de Máquinas de la UE (Reglamento 2023/1230, "MVO") establece requisitos especiales para los componentes de seguridad y las máquinas con el fin de protegerlas frente a la manipulación indebida.

La unidad descrita integra componentes de seguridad que se pueden utilizar para reducir los riesgos en las máquinas. Las funciones parciales de seguridad se han realizado de forma exclusivamente electrónica, sin el uso de software. Por ello, la funcionalidad de los componentes de seguridad no se puede corromper mediante software.

Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Realice una valoración y una minimización de riesgos de la máquina según ISO 12100.
  • Implemente las medidas técnicas y organizativas adecuadas para impedir cualquier acceso no autorizado a funciones relacionadas con la seguridad y a aquéllas que no lo estén, siempre que su manipulación pueda suponer un riesgo según la valoración de riesgos (véase Posibles riesgos).

Es obligatorio que observe la siguiente documentación:

  • Manual "Ciberseguridad para variadores del sistema modular de automatización MOVI-C®"
  • Para las distintas versiones de firmware pueden aplicarse manuales distintos e independientes entre sí. La correspondencia con la versión de firmware respectiva se desprende del título del documento.