欧盟机械指令
欧盟机械指令(第2023/1230号条例,“MVO”)对安全部件和机械提出了专门的防篡改要求。
所述设备集成了可用于降低机械中危险的安全组件。安全子功能完全通过电子方式实现,不使用软件。因此,安全部件的功能不会因软件而受到影响。
请注意如下说明:
- 请根据ISO 12100标准对机器进行风险评估和风险最小化。
- 请实施适当的技术和组织性措施,以防止任何未经授权的访问,无论是针对安全相关功能还是非安全相关功能,只要根据风险评估,对其进行篡改可能会导致危险(参见潜在危险)。
为此,请务必遵守以下文档:
- “MOVI-C®自动化组件变频器网络安全”手册
- 针对不同的固件版本,可能适用各自独立的手册。与相应固件版本的对应关系由文档标题决定。
更多的信息