Regulamento Europeu de Máquinas

O Regulamento Europeu de Máquinas (Regulamento 2023/1230, "MVO") estabelece requisitos específicos para componentes de segurança e máquinas visando à proteção contra comprometimentos.

A unidade descrita integra componentes de segurança que podem ser utilizados para a redução de riscos em máquinas. As subfunções de segurança são realizadas exclusivamente de forma eletrônica, sem o uso de software. Por esse motivo, a funcionalidade dos componentes de segurança não pode ser comprometida por software.

Observar o seguinte:

  • Realizar uma avaliação e redução de riscos da máquina conforme a norma ISO 12100.
  • Implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para impedir qualquer acesso não autorizado a funções relacionadas e não relacionadas à segurança, caso sua manipulação possa resultar em perigo conforme a avaliação de risco (consultar Possíveis perigos).

Para isso, observar obrigatoriamente a seguinte documentação:

  • Manual "Cibersegurança para conversores do kit de automação MOVI-C®"
  • Podem existir manuais separados e independentes uns dos outros para diferentes versões de firmware. A correspondência com a respectiva versão do firmware pode ser identificada pelo título do documento.