Conexión vía EtherCAT®/SBusPLUS (en preparación)

En las unidades con interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, es posible poner en funcionamiento la unidad en la red por adelantado, sin maestro EtherCAT®, mediante una conexión directa a través de EtherCAT®/SBusPLUS. La conexión se realiza mediante la interfaz X30 IN de la unidad.

Para la conexión necesitará un cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45 apto para uso industrial.