Raccordement via EtherCAT®/SBusPLUS(en préparation)

Pour les appareils avec interface EtherCAT®/SBusPLUS, il est possible, de mettre préalablement l'appareil en service sans maître EtherCAT® par une liaison directe via EtherCAT®/SBusPLUS. Le raccordement s'effectue via l'interface X30 IN de l'appareil.

Pour le raccordement, un câble de liaison industriel Ethernet RJ45/RJ45 est nécessaire.