Conexão via EtherCAT®/SBusPLUS (em preparação)
Nas unidades com interface EtherCAT®/SBusPLUS, é possível colocá-los em operação na rede antecipadamente por meio de uma conexão direta via EtherCAT®/SBusPLUS, sem a necessidade de um mestre EtherCAT®. A conexão é feita através da interface X30 IN da unidade.
Para a conexão, você precisará de um cabo de conexão Ethernet de nível industrial RJ45/RJ45.
Informações adicionais