Conexión vía Ethernet/IPTM
Las unidades con interfaz de bus de campo PROFINET IO, EtherNet/IP™ Modbus TCP o Powerlink disponen de un switch Ethernet de 2 puertos integrado para la conexión de la técnica de bus de campo. Para la ingeniería se puede establecer la conexión entre el PC a la unidad mediante Ethernet. La conexión se realiza mediante la interfaz X40/X41 de la interfaz del bus de campo.
Para la conexión necesitará un cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45 apto para uso industrial.
Información adicional