Raccordement via Ethernet/IPTM
Les appareils avec interface bus de terrain PROFINET IO, EtherNet/IP™ Modbus TCP ou POWERLINK disposent d'un interrupteur intégré à deux ports pour le raccordement du bus de terrain. Pour l'ingénierie, il est possible de créer une liaison entre le PC et l'appareil via Ethernet. Le raccordement s'effectue via l'interface X40/X41 de l'interface bus de terrain.
Pour le raccordement, un câble de liaison industriel Ethernet RJ45/RJ45 est nécessaire.
Informations complémentaires