通过Ethernet/IPTM连接
配PROFINET IO现场总线接口、EtherNet/IP™、Modbus TCP或Powerlink的设备,配备有集成式2端口以太网交换机,用于连接现场总线技术设备。在工程设计方面,它们可以通过以太网在PC和设备之间建立连接。通过现场总线接口的X40/X41接口进行连接。
连接时,需要使用一根适用于工业环境的以太网连接电缆 (RJ45/RJ45)。
更多的信息
配PROFINET IO现场总线接口、EtherNet/IP™、Modbus TCP或Powerlink的设备,配备有集成式2端口以太网交换机,用于连接现场总线技术设备。在工程设计方面,它们可以通过以太网在PC和设备之间建立连接。通过现场总线接口的X40/X41接口进行连接。
连接时,需要使用一根适用于工业环境的以太网连接电缆 (RJ45/RJ45)。