Fallo 20 Vigilancia de la unidad
Fallo: 20.01 (1401hex | 5121dec) Descripción: Fallo en la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible. | – Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos. – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado. | Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria. | |
Fallo: 20.07 (1407hex | 5127dec) Descripción: Fallo interno hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. | – Confirme el fallo. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad. | |
Fallo: 20.31 (141Fhex | 5151dec) Descripción: Tensión de alimentación en la pasarela sobrecargada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Desconexión de 24 V CC unidad pasarela | |
Causa | Medida | |
Las unidades CBus conectadas sobrecargan la tensión de alimentación de 24 V CC en la pasarela. | – Compruebe el cableado. – Reducir el número de unidades de CBus. | |