Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Défaut : 20.01 (1401hex | 5121dec) Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V externe. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |
Défaut : 20.07 (1407hex | 5127dec) Description : Défaut matériel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. | – Acquitter le défaut. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. | |
Défaut : 20.31 (141Fhex | 5151dec) Description : Tension d'alimentation au niveau de la passerelle surchargée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Coupure DC 24 V participant passerelle | |
Cause | Action | |
Les participants CBus raccordés surchargent la tension d'alimentation DC 24 V au niveau de la passerelle. | – Vérifier le câblage. – Réduire le nombre de participants CBus. | |