Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Irregularidade: 20.01 (1401hex | 5121dec) Descrição: irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão. – Confirmar a irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do consumo de potência. | |
Irregularidade: 20.07 (1407hex | 5127dec) Descrição: irregularidade interna de hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. | – Confirmar a irregularidade. – Verificar a instalação conforme EMC. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. | |
Irregularidade: 20.31 (141Fhex | 5151dec) Descrição: tensão de alimentação no gateway sobrecarregada | ||
|---|---|---|
| Resposta: desligamento 24 VCC no participante do gateway | |
Causa | Ação | |
Os participantes do CBus conectados sobrecarregam a tensão de alimentação de 24 VCC no gateway. | – Verificar cabeamento. – Reduzir o número de participantes de CBus. | |