Información general
Unidad | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | |||||
Modelo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
Consumo de potencia 24 V | W | 1 | ||||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 (con estribo de sujeción) | ||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | ||||
Masa | kg | 2.7 | 2.8 | |||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | ||||