Informação geral
Unidade | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||||
Tipo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
Consumo de potência 24 V | W | 1 | ||||
Supressão de interferência | – | Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3 | ||||
Conexão PE | – | Parafuso M4 (com braçadeira de aperto) | ||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | ||||
Peso | kg | 2.7 | 2.8 | |||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | ||||