Regulamento Europeu de Máquinas

O Regulamento Europeu de Máquinas (Regulamento 2023/1230, "MVO") estabelece requisitos específicos para componentes de segurança e máquinas visando à proteção contra comprometimentos.

A unidade descrita integra componentes de segurança que podem ser utilizados para a redução de riscos em máquinas.

Algumas variantes da unidade possuem opcionais de segurança integradas. Nessas variantes de unidades, as funções de segurança são implementadas, entre outras coisas, por meio de software. Portanto, os requisitos de proteção contra comprometimento devem ser considerados na máquina tanto para as funções não relacionadas à segurança da unidade quanto para estas funções de segurança.

Se a variante da sua unidade não possuir esses opcionais de segurança integrados, os componentes de segurança serão implementados exclusivamente de forma eletrônica e sua funcionalidade não poderá ser comprometida por software.

Observar o seguinte:

  • Realizar uma avaliação e redução de riscos da máquina conforme a norma ISO 12100.
  • Implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para impedir qualquer acesso não autorizado a funções relacionadas e não relacionadas à segurança, caso sua manipulação possa resultar em perigo conforme a avaliação de risco (consultar Possíveis perigos).

Para isso, observar obrigatoriamente a seguinte documentação:

  • Manual "Cibersegurança para conversores do kit de automação MOVI-C® – Firmware < V20.00"

Observar que, futuramente, poderão ser publicadas outras versões da documentação mencionada, específicas para determinadas versões de firmware. A respectiva correspondência pode ser identificada pelo título do documento.